JAJSTP1E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA | ドライバが入力電流をディセーブルしたレシーバまたはトランシーバ | VA = 3.8V、 | VB = 1.2V、 | 0 | 32 | µA | ||
VA = 0V または 2.4V、 | VB = 1.2V | -20 | 20 | |||||
VA = -1.4 V、 | VB = 1.2V | -32 | 0 | |||||
IB | ドライバが入力電流をディセーブルしたレシーバまたはトランシーバ | VB = 3.8 V、 | VA = 1.2V | 0 | 32 | µA | ||
VB = 0V または 2.4V、 | VA = 1.2V | -20 | 20 | |||||
VB = -1.4 V、 | VA = 1.2V | -32 | 0 | |||||
IAB | ドライバが差動入力電流をディセーブルしたレシーバまたはトランシーバ (IA – IB) | VA = VB、 | 1.4 ≤ VA ≤ 3.8V | -4 | 4 | µA | ||
IA(OFF) | レシーバまたはトランシーバの電源オフ入力電流 | VA = 3.8V、 | VB = 1.2V、 | 0 V ≦ VCC ≦ 1.5 V | 0 | 32 | µA | |
VA = 0V または 2.4V、 | VB = 1.2V、 | 0 V ≦ VCC ≦ 1.5 V | -20 | 20 | ||||
VA = -1.4 V、 | VB = 1.2V、 | 0 V ≦ VCC ≦ 1.5 V | -32 | 0 | ||||
IB(OFF) | レシーバまたはトランシーバの電源オフ入力電流 | VB = 3.8 V、 | VA = 1.2 V、 | 0 V ≦ VCC ≦ 1.5 V | 0 | 32 | µA | |
VB = 0V または 2.4V、 | VA = 1.2 V、 | 0 V ≦ VCC ≦ 1.5 V | -20 | 20 | ||||
VB = -1.4 V、 | VA = 1.2 V、 | 0 V ≦ VCC ≦ 1.5 V | -32 | 0 | ||||
IAB(OFF) | レシーバ入力またはトランシーバの電源オフ差動入力電流 (IA – IB) | VA = VB、0V ≤ VCC ≤ 1.5V、–1.4 ≤ VA ≤ 3.8V | -4 | 4 | µA | |||
CA | ドライバの入力容量がディセーブルされたトランシーバ | VA = 0.4sin (30E6πt) + 0.5V(2)、VB = 1.2V | 5 | pF | ||||
CB | ドライバの入力容量がディセーブルされたトランシーバ | VB = 0.4sin (30E6πt) + 0.5V(2)、VA = 1.2V | 5 | pF | ||||
CAB | ドライバの差動入力容量がディセーブルされたトランシーバ | VAB = 0.4sin (30E6πt)V(2) | 3 | pF | ||||
CA/B | ドライバの入力容量バランスがディセーブルされたトランシーバ、(CA/CB) | 0.99 | 1.01 |