SN65MLVD200A
- Low-Voltage Differential 30Ω to 55Ω Line Drivers and Receivers for Signaling Rates (1) up to 100Mbps, Clock Frequencies up to 50MHz
- Type-1 Receivers Incorporate 25mV of Hysteresis (SN65MLVD200A, SN65MLVD202A)
- Type-2 Receivers Provide an Offset (100mV) Threshold to Detect Open-Circuit and Idle-Bus Conditions (SN65MLVD204A, SN65MLVD205A)
- Meets or Exceeds the M-LVDS Standard TIA/EIA-899 for Multipoint Data Interchange
- Controlled Driver Output Voltage Transition Times for Improved Signal Quality
- –1V to 3.4V of Common-Mode Voltage Range Allows Data Transfer With 2V of Ground Noise
- Bus Pins High Impedance When Disabled or VCC ≤ 1.5V
- 200Mbps Devices Available (SN65MLVD201, SN65MLVD203, SN65MLVD206, SN65MLVD207)
- Bus Pin ESD Protection Exceeds 8kV
- Packages Available:
- 8-Pin SOIC SN65MLVD200A, SN65MLVD204A
- 14-Pin SOIC SN65MLVD202A, SN65MLVD205A
- Improved Alternatives to the SN65MLVD200, SN65MLVD202A, SN65MLVD204A, and SN65MLVD205A Devices
(1)The signaling rate of a line, is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second)
The SN65MLVD20xx devices are multipoint low-voltage differential (M-LVDS) line drivers and receivers that are optimized to operate at signaling rates up to 100 Mbps. All parts comply with the multipoint low-voltage differential signaling (M-LVDS) standard TIA/EIA-899.
The SN65MLVD20xx devices have enhancements over their predecessors. Improved features include controlled slew rate on the driver output to help minimize reflections from unterminated stubs, which results in better signal integrity. Additionally, 8-kV ESD protection on the bus pins for more robustness. The same footprint definition was maintained making for an easy drop-in replacement for a system performance upgrade.
The devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65MLVD20xx Multipoint-LVDS Line Driver and Receiver データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 | ||
アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLVD20XBEVM — SN65MLVD203B and SN65MLVD204B full-duplex and half-duplex multipoint LVDS (M-LVDS) evaluation module
MLVD20XEVM — M-LVDS 評価モジュール
SN65MLVD203B は全二重トランシーバ、SN65MLVD204B は半二重トランシーバです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。