JAJSTP1E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | 図 7-5 を参照 | 2 | 2.5 | 3.5 | ns |
tpHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 2 | 2.5 | 3.5 | ns | |
tr | 差動出力信号の立ち上がり時間 | 2 | 2.6 | 3.2 | ns | |
tf | 差動出力信号の立ち下がり時間 | 2 | 2.6 | 3.2 | ns | |
tsk(p) | パルス スキュー (|tpHL – tpLH|) | 30 | 150 | ps | ||
tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | 0.9 | ns | |||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | 50MHz クロック入力(4) | 2 | 3 | ps | |
tjit(pp) | ピーク ツー ピーク ジッタ(3)(6) | 100Mbps 215–1 PRBS 入力(5) | 55 | 150 | ps | |
tPHZ | ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力 | 図 7-6 を参照 | 4 | 7 | ns | |
tPLZ | ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 | 4 | 7 | ns | ||
tPZH | イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 | 4 | 7 | ns | ||
tPZL | イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 | 4 | 7 | ns |