JAJSTP1E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力 | 出力 | |
---|---|---|
VID = VA – VB | RE | R |
VID ≥ 50 mV | L | H |
–50mV < VID < 50mV | L | ? |
VID ≤ -50 mV | L | L |
X | H | Z |
X | オープン | Z |
入力 | 出力 | |
---|---|---|
VID = VA – VB | RE | R |
VID ≥ 150 mV | L | H |
50mV < VID < 150mV | L | ? |
VID ≤ 50 mV | L | L |
X | H | Z |
X | オープン | Z |
入力 | イネーブル | 出力 | |
---|---|---|---|
D | DE | A | B |
L | H | L | H |
H | H | H | L |
オープン | H | L | H |
X | オープン | Z | Z |
X | L | Z | Z |