JAJSTP1E December   2003  – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  電気特性 - ドライバ
    7. 6.7  電気特性 - レシーバ
    8. 6.8  電気的特性 – デジタル入力および出力
    9. 6.9  スイッチング特性 – ドライバ
    10. 6.10 スイッチング特性 – レシーバ
    11. 6.11 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 パワーオン リセット
      2. 8.3.2 ESD 保護
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス機能表
      2. 8.4.2 等価な入力および出力回路図
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  電源電圧
        2. 9.2.2.2  電源バイパス容量
        3. 9.2.2.3  ドライバの入力電圧
        4. 9.2.2.4  ドライバ出力電圧
        5. 9.2.2.5  終端抵抗
        6. 9.2.2.6  レシーバの入力信号
        7. 9.2.2.7  レシーバ入力スレッショルド (フェイルセーフ)
        8. 9.2.2.8  レシーバ出力信号
        9. 9.2.2.9  メディアの相互接続
        10. 9.2.2.10 PCB の伝送ライン
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 マイクロストリップとストリップラインのトポロジ
      2. 11.1.2 誘電体の種類と基板構造
      3. 11.1.3 推奨されるスタック レイアウト
      4. 11.1.4 パターン間の分離
      5. 11.1.5 クロストークおよびグランド バウンスの最小化
      6. 11.1.6 デカップリング
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13改訂履歴
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気特性 - レシーバ

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 (1) 最大値 単位
VIT+ 正方向の差動入力電圧スレッショルド タイプ 1 表 7-1表 7-2図 6-9を参照 50 mV
タイプ 2 150
VIT- 負方向の差動入力電圧スレッショルド タイプ 1 -50 mV
タイプ 2 50
VHYS 差動入力電圧ヒステリシス (VIT+ – VIT–) タイプ 1 25 mV
タイプ 2 0
VOH High レベル出力電圧 (R) IOH = -8 mA 2.4 V
VOL Low レベル出力電圧 (R) IOL = 8 mA 0.4 V
IIH High レベル入力電流 (RE) VIH = 2V~VCC -10 0 µA
IIL Low レベル入力電流 (RE) VIL = GND~0.8V -10 0 µA
IOZ 高インピーダンス出力電流 (R) VO = 0 V または 3.6 V -10 15 µA
CA または CB 入力容量 VI = 0.4sin(30E6πt) + 0.5V(2)
その他の入力は 1.2V
3 pF
CAB 差動入力容量 VAB = 0.4sin(30E6πt)V(2) 2.5 pF
CA/B 入力容量バランス、(CA/CB) 0.99 1.01
標準値はすべて 25℃で、3.3V の電源電圧を使用します。
HP4194A インピーダンス アナライザ (または同等のもの)