JAJSQG6A september 2003 – june 2023 SN74AC08-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
tPLH | A or B | Y | 1.5 | 7.5 | 9.5 | 1 | 12.5 | ns |
tPHL | 1.5 | 7 | 8.5 | 1 | 11.5 |