JAJSVF3 October 2024 SN74AC174-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -55℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
TPLH | CLK | Q | 1.5V | 75.9 | 154 | 169 | ns | ||||||
TPHL | CLK | Q | 1.5V | 77.2 | 154 | 169 | ns | ||||||
TPHL | CLR | Q | 1.5V | 57.9 | 165 | 181 | ns | ||||||
TPLH | CLK | Q | 1.8V | 37.1 | 27.1 | 36.4 | ns | ||||||
TPHL | CLK | Q | 1.8V | 34.1 | 29.5 | 38.2 | ns | ||||||
TPHL | CLR | Q | 1.8V | 29.7 | 34 | 34.5 | ns | ||||||
TPLH | CLK | Q | 2.5V | 18 | 19.6 | 23.4 | ns | ||||||
TPHL | CLK | Q | 2.5V | 18.7 | 20.1 | 23.5 | ns | ||||||
TPHL | CLR | Q | 2.5V | 17 | 19.6 | 20.4 | ns | ||||||
TPLH | CLK | Q | 3.3V | 13.5 | 17.2 | 18.9 | ns | ||||||
TPHL | CLK | Q | 3.3V | 14 | 17.2 | 18.9 | ns | ||||||
TPHL | CLR | Q | 3.3V | 13 | 18.5 | 20.3 | ns | ||||||
TPLH | CLK | Q | 5V | 9.4 | 12.3 | 13.5 | ns | ||||||
TPHL | CLK | Q | 5V | 9.7 | 12.3 | 13.5 | ns | ||||||
TPHL | CLR | Q | 5V | 9.1 | 13.2 | 14.5 | ns |