JAJSW06I July 1997 – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Cext の値が大きい場合、コンデンサ内に蓄積されたエネルギーが原因で、'AHC123A デバイスのパワーダウン時に問題が発生する可能性があります。このデバイスを含むシステムがパワーダウン状態の場合、コンデンサはピン 2 またはピン 14 の保護ダイオードを経由して VCC から放電できます。入力保護ダイオードを流れる電流は 30mA に制限する必要があります。したがって、VCC 電源のターンオフ時間は t = VCC × Cext / 30mA よりも高速ではないようにする必要があります。たとえば、VCC = 5V、Cext = 15pF の場合、VCC 電源は t = (5V) × (15pF) / 30mA = 2.5ns 以下ではオフにする必要があります。通常、電源装置は高度にフィルタリングされており、このレートで放電できないため、これは問題ではありません。VCC がさらに急激にゼロに低下すると、'AHC123A デバイスが損傷を受ける可能性があります。この可能性を回避するために、外付けのクランプ ダイオードを使用します。