JAJSW06I July   1997  – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 4.8  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    10. 4.10 動作特性
    11. 4.11 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 出力パルス持続時間
      3. 7.1.3 パワーダウンに関する検討事項
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DB|16
  • PW|16
  • N|16
  • D|16
  • DGV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

SN54AHC123A SN74AHC123A SN54AHC123A J または W パッケージ、SN74AHC123A D、DB、DGV、N、または PW パッケージ、16 ピン CDIP、CFP、SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、または TSSOP (上面図)図 3-1 SN54AHC123A J または W パッケージ、SN74AHC123A D、DB、DGV、N、または PW パッケージ、16 ピン CDIP、CFP、SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、または TSSOP (上面図)
SN54AHC123A SN74AHC123A SN54AHC123A FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)図 3-2 SN54AHC123A FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン I/O1 説明
名称 番号
1A 1 I チャネル 1 立ち下がりエッジ トリガ入力 (1B = H の場合)。その他の入力方法では Low に保持します
1B 2 I チャネル 1 立ち上がりエッジ トリガ入力 (1A = L の場合)。その他の入力方法では High に保持します
1 CLR 3 I チャネル 1 の立ち上がりエッジ トリガ (1A = L および 1B = H の場合)。その他の入力方法では High に保持します。出力中に Low を駆動することで、パルス長を短く切ることができます
1 Q 4 O チャネル 1 反転出力
2Q 5 O チャネル 2 出力
2Cext 6 チャネル 2 における外付けコンデンサの負の接続
2Rext/Cext 7 チャネル 2 の外付けコンデンサと抵抗接合部接続
GND 8 グランド
2 A 9 I チャネル 2 立ち下がりエッジ トリガ入力 (2B = H の場合)。その他の入力方法では Low に保持します
2B 10 I チャネル 2 立ち上がりエッジ トリガ入力 (2A = L の場合)。その他の入力方法では High に保持します
2 CLR 11 I チャネル 2 の立ち上がりエッジ トリガ (2A = L および 2B = H の場合)。その他の入力方法では High に保持します。出力中に Low を駆動することで、パルス長を短く切ることができます
2 Q 12 O チャネル 2 反転出力
1Q 13 O チャネル 1 出力
1Cext 14 チャネル 1 における外付けコンデンサの負の接続
1Rext/Cext 15 チャネル 1 の外付けコンデンサと抵抗接合部接続
VCC 16 電源
  1. I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グランド、P = 電源