JAJSW06I July   1997  – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 4.8  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    10. 4.10 動作特性
    11. 4.11 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 出力パルス持続時間
      3. 7.1.3 パワーダウンに関する検討事項
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DB|16
  • PW|16
  • N|16
  • D|16
  • DGV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

データの再トリガ

最小入力再トリガ時間 (tMIR) は、初期信号から入力を再トリガするまでに必要な最小時間です。tMIR 後、デバイスは出力を再トリガします。実験的には、出力パルスを再トリガするために、2 つの隣接する入力信号が tMIR 離れている必要があることも示します。ここで、tMIR = 0.30 × tw です。再トリガ パルス持続時間は、図 7-2に示すように計算されます。

SN54AHC123A SN74AHC123A 再トリガ パルス持続時間図 7-2 再トリガ パルス持続時間

再トリガされた出力を確保するためには、入力パルスの終わりから再トリガされた出力の開始までの最小値は約 15ns である必要があります (図 7-3を参照)。

SN54AHC123A SN74AHC123A 入力/出力要件図 7-3 入力/出力要件
SN54AHC123A SN74AHC123A 出力パルス持続時間と外部タイミング容量との関係図 7-4 出力パルス持続時間と外部タイミング容量との関係
SN54AHC123A SN74AHC123A 出力パルス持続時間の変動幅と温度との関係図 7-5 出力パルス持続時間の変動幅と温度との関係
SN54AHC123A SN74AHC123A 最小トリガ時間と VCC 特性との関係図 7-6 最小トリガ時間と VCC 特性との関係
SN54AHC123A SN74AHC123A 出力パルス持続時間定数と電源電圧との関係図 7-7 出力パルス持続時間定数と電源電圧との関係
SN54AHC123A SN74AHC123A 外部静電容量と乗数との関係図 7-8 外部静電容量と乗数との関係
SN54AHC123A SN74AHC123A 単位数の分布と出力パルス持続時間との関係図 7-9 単位数の分布と出力パルス持続時間との関係