JAJSW06I July   1997  – January 2025 SN54AHC123A , SN74AHC123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 4.8  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    10. 4.10 動作特性
    11. 4.11 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 出力パルス持続時間
      3. 7.1.3 パワーダウンに関する検討事項
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DB|16
  • PW|16
  • N|16
  • D|16
  • DGV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

’AHC123A デバイスは、2V ~ 5.5V の VCC で動作するように設計された再トリガ可能なデュアル モノステーブル マルチバイブレータです。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (公称)(3)
SNx4AHC123A DB (SSOP、16) 6.50 mm × 7.8mm 6.50 mm × 5.30mm
PW (TSSOP、16) 5.00 mm × 6.4mm 5.00 mm × 4.40mm
DGV (TVSOP、16) 3.60 mm × 6.4mm 3.60 mm × 4.40mm
N (PDIP、16) 19.3 mm × 9.4mm 19.3 mm × 6.35mm
D (SOIC、16) 9.00 mm × 6mm 9.00 mm × 3.90mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54AHC123A SN74AHC123A 各マルチバイブレータの論理図 (正論理)各マルチバイブレータの論理図 (正論理)