JAJSR28N December 1995 – February 2024 SN54AHC126 , SN74AHC126
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40~+85℃ | -55~+125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5.6(1) | 8(1) | 1 | 9.5 | 1(1) | 9.5(1) | ns | |
tPHL | 5.6(1) | 8(1) | 1 | 9.5 | 1(1) | 9.5(1) | |||||
tPZH | OE | Y | CL = 15pF | 5.4(1) | 8(1) | 1 | 9.5 | 1(1) | 9.5(1) | ns | |
tPZL | 5.4(1) | 8(1) | 1 | 9.5 | 1(1) | 9.5(1) | |||||
tPHZ | OE | Y | CL = 15pF | 7(1) | 9.7(1) | 1 | 11.5 | 1(1) | 11.5(1) | ns | |
tPLZ | 7(1) | 9.7(1) | 1 | 11.5 | 1(1) | 11.5(1) | |||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 8.1 | 11.5 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |
tPHL | 8.1 | 11.5 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
tPZH | OE | Y | CL = 50pF | 7.9 | 11.5 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |
tPZL | 7.9 | 11.5 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
tPHZ | OE | Y | CL = 50pF | 9.5 | 13.2 | 1 | 15 | 1 | 15 | ns | |
tPLZ | 9.5 | 13.2 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
tsk(o) | CL = 50pF | 1.5(2) | 1.5 | ns |