JAJSUA2M December 1995 – April 2024 SN54AHC138 , SN74AHC138
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | SN54AHC138 | SN74AHC138 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A、B、C | 任意の Y | CL = 15pF | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13(1) | 1 | 13 | ns | |
tPHL | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13(1) | 1 | 13 | |||||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 15pF | 8.1(1) | 12.8(1) | 1(1) | 15(1) | 1 | 15 | ns | |
tPHL | 8.1(1) | 12.8(1) | 1(1) | 15(1) | 1 | 15 | |||||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 15pF | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13.5(1) | 1 | 13.5 | ns | |
tPHL | 8.2(1) | 11.4(1) | 1(1) | 13.5(1) | 1 | 13.5 | |||||
tPLH | A、B、C | 任意の Y | CL = 50pF | 10 | 15.8 | 1 | 18 | 1 | 18 | ns | |
tPHL | 10 | 15.8 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 50pF | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 18.5 | ns | |
tPHL | 10.6 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 18.5 | |||||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 50pF | 10.7 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 17 | ns | |
tPHL | 10.7 | 14.9 | 1 | 17 | 1 | 17 |