JAJSTL6 March 2024 SN74AHC139-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1G | 1 | I | チャネル 1 のストローブ入力、アクティブ Low |
1A0 | 2 | I | チャネル 1 選択入力 0 |
1A1 | 3 | I | チャネル 1 選択入力 1 |
1Y0 | 4 | O | チャネル 1 出力 0 |
1Y1 | 5 | O | チャネル 1 出力 1 |
1Y2 | 6 | O | チャネル 1 出力 2 |
1Y3 | 7 | O | チャネル 1 出力 3 |
GND | 8 | G | グランド |
2Y3 | 9 | O | チャネル 2 出力 3 |
2Y2 | 10 | O | チャネル 2 出力 2 |
2Y1 | 11 | O | チャネル 2 出力 1 |
2Y0 | 12 | O | チャネル 2 出力 0 |
2A1 | 13 | I | チャネル 2 入力 1 |
2A0 | 14 | I | チャネル 2 入力 0 |
2G | 15 | I | チャネル 2 のストローブ入力、アクティブ Low |
VCC | 16 | P | 正電源 |
放熱パッド(3) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |