JAJSV15M December   1995  – July 2024 SN74AHC139

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 4.7 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 4.8 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力
      2. 6.3.2 標準 CMOS 入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
        1. 7.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 7.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 7.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DB|16
  • PW|16
  • NS|16
  • N|16
  • RGY|16
  • D|16
  • DGV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 5V±0.5V (特に記述のない限り) (図 5-1 を参照)
パラメータ 始点
(入力)
終点
(出力)
負荷
容量
TA = 25℃ TA = -40℃~85℃ TA = -40℃~125℃ 単位
推奨
SN74AHC139 SN74AHC139
標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
tPLH A または B Y CL = 15pF 5(1) 7.2(1) 1 8.5 1 8.5 ns
tPHL 5(1) 7.2(1) 1 8.5 1 8.5
tPLH G Y CL = 15pF 4.4(1) 6.3(1) 1 7.5 1 7.5 ns
tPHL 4.4(1) 6.3(1) 1 7.5 1 7.5
tPLH A または B Y CL = 50pF 6.5 9.5 1 10.5 1 10.5 ns
tPHL 6.5 9.5 1 10.5 1 10.5
tPLH G Y CL = 50pF 5.9 8.3 1 9.5 1 9.5 ns
tPHL 5.9 8.3 1 9.5 1 9.5