デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
SN74AHC1G126 デバイスは、3 ステート出力を搭載したシングル バス バッファ ゲート / ライン ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が Low の場合、出力はディスエーブルになります。OE が High の場合、真のデータが A 入力から Y 出力に渡されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G126 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm x 2.8mm | 2.9mm x 1.6mm |
DCK (SC-70、5) | 2mm x 2.1mm | 2mm × 1.25mm | |
DRL (SOT-553、5) | 1.6mm x 1.6mm | 1.6mm × 1.2mm |