JAJSR34D September 2003 – January 2024 SN74AHC1G32-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このアプリケーションでは、3 つの 2 入力 OR ゲートを組み合わせて、4 入力 OR ゲート機能 (代表的なアプリケーションのブロック図を参照) を作成します。4 番目のゲートは、システム内の別のアプリケーションで使用することも、入力を接地してチャネルを未使用のままにすることもできます。
SN74AHC1G32-Q1 デバイスを使って、ファン・ドライバのイネーブル・ピンを直接制御します。ファン・ドライバは、いずれか 1 つの入力信号が High になるとイネーブルになり、すべての信号が Low になるとディセーブルになる必要があります。この 4 入力 OR ゲート機能は、4 つの個別の過熱信号を 1 つのアクティブ High イネーブル信号に結合します。
温度センサは多くの場合、単一の場所に配置するのではなく、システム全体に分散させることができます。つまり、信号を通過させる配線の長さが長くなり、結果的にエッジ遷移が遅くなります。これにより、SN74AHC1G32-Q1 は受信信号の結合に便利です。