SN74AHC1G32-Q1

アクティブ

車載、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、OR ゲート

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:

    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃

    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2

    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
  • 低い消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で ±8mA の出力駆動能力
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:

    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃

    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2

    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
  • 低い消費電力、最大 ICC:10µA
  • 5V で ±8mA の出力駆動能力
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能

SN74AHC1G32-Q1 はシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。本デバイスはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。

SN74AHC1G32-Q1 はシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。本デバイスはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74LVC1G32-Q1 アクティブ 車載対応、1 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート Shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHC1G32-Q1 車載対応、シングル、2 入力、正論理 OR ゲート データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 10月 18日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
アプリケーション・ノート Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002年 12月 2日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
設計ガイド AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000年 2月 24日
アプリケーション・ノート Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 1999年 9月 8日
製品概要 Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998年 4月 1日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AHC1G32 Behavioral SPICE Model

SCLM268.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00803 — シングル・コア電圧アプリケーション・プロセッサを使用するフロント・カメラ・システム向け車載電源設計

このリファレンス・デザインは、フロント・カメラとリア・カメラの各アプリケーションに注目し、各種 ADAS プロセッサに適した、広範囲で利用可能な車載電源設計を実現します。このデザインは 4V ~ 48V の入力電圧範囲に対応し、ディスクリート部品から、一般的なプロセッサ向け電源電圧レールを供給します。この方法でデザインの多様性を高めると同時に、車載エレクトロニクス・サブシステムの製造に関連する車載準拠の EMI / EMC 規制要件の達成に役立つ最適化レイアウトを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00530 — オートモーティブ電源、リファレンス・デザイン、低消費電力 TDA3x をベースとするシステム用

このソリューションは、車載バッテリを電源とする、TDA3x SoC を使用した ADAS アプリケーション向けにサイズを最適化した高集積電源リファレンス・デザインです。  プロセッシングのニーズが低いアプリケーションだけをターゲットとしており、高性能プロセッサを必要とするシステムに比べ、小型デバイスと部品の選択が可能になっています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ