TIDA-00530
オートモーティブ電源、リファレンス・デザイン、低消費電力 TDA3x をベースとするシステム用
TIDA-00530
概要
このソリューションは、車載バッテリを電源とする、TDA3x SoC を使用した ADAS アプリケーション向けにサイズを最適化した高集積電源リファレンス・デザインです。 プロセッシングのニーズが低いアプリケーションだけをターゲットとしており、高性能プロセッサを必要とするシステムに比べ、小型デバイスと部品の選択が可能になっています。
特長
- TDA3x、DDRx、CAN 向けの包括的な電源ソリューション
- サイズ最適化された高集積設計
- バッテリ電源動作
- 包括的なパワーアップ/パワーダウン・シーケンス
- ISO 7637-2:2004 準拠
車載
- 自動運転コントローラ
- ADAS ドメイン・コントローラ
- ドライバー監視:ローカル・カメラと照明搭載 DM(ドライバー監視)ECU
- ドライバー監視:リモート・カメラ搭載 DM(ドライバー監視)ECU
- イーサネット出力
- 処理機能搭載フロント カメラ
- 処理機能なしのフロント カメラ
- フロント・センサのみ
- 画像処理レーダ
- 車内監視:レーダー
- 長距離レーダー:RFCMOS を使用する 76 ~ 81GHz
- 機械式スキャン LIDAR
- ミラー置き換え / カメラ ミラー システム
- マシン・ビジョン ECU - 物体データ・カメラとレーダー
- レーダー ECU
- シリアル デジタル出力
- 短距離 / 中距離レーダー:RFCMOS を使用する 76 ~ 81GHz
- イーサネット搭載、サラウンド ビュー システム ECU (電子制御ユニット)
- LVDS 採用、サラウンド ビュー システム ECU (電子制御ユニット)
- アナログ入力、サラウンド ビュー システム ECU (電子制御ユニット)
- 超短距離レーダー
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI98.PDF (260 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS54116-Q1 — 4A、2MHz VDDQ DC/DC コンバータ、1A VTT LDO、VTTREF を使用する車載 DDR 電源ソリューション
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) | 2017年 6月 14日 | |||
* | 設計ガイド | TIDA-00530 Test Results | 2015年 10月 13日 |