TPS22968-Q1
- Integrated Dual Channel Load Switch
- Qualified for Automotive Applications:
- Device Temperature Grade 1 : –40°C to
+125°C Ambient Operating Temperature
Range
- Device Temperature Grade 1 : –40°C to
- Input Voltage Range: 0.8 to 5.5 V
- VBIAS Voltage Range: 2.5 to 5.5 V
- On-Resistance
- RON = 29 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 27 mΩ at VIN = 3.3 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 26 mΩ at VIN = 1.8 V (VBIAS = 5 V)
- 4-A Maximum Continuous Switch Current per
Channel - Low Quiescent Current
- 58-µA at VBIAS = 5 V (Both Channels)
- Low-Control Input-Threshold Enables Use of 1.2-,
1.8-, 2.5-, 3.3- V Logic - Configurable Rise Time With CT Pin(1)
- Quick-Output Discharge (QOD)(2) (TPS22968-Q1
Only) - 10-Pin WSON Package With Wettable Flanks
- ESD Performance Tested per JEDEC STD
- ±2-kV HBM and ±1-kV CDM
- Latch-Up Performance meets 100-mA per JESD 78,
Class II - GPIO Enable – Active High
The TPS22968x-Q1 is a small, dual-channel load switch with configurable rise time. The device contains two N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 0.8 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 4-A per channel. Each switch is independently controlled by an on/off input (ON1 and ON2), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. The TPS22968-Q1 includes a 270 Ω on-chip resistor for quick output discharge when the switch is turned off.
The TPS22968x-Q1 is available in a small, space-saving package (DMG) with wettable flanks and an integrated thermal pad. The wettable flanks allow for visual solder inspection. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40 to +125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22968Q1EVM — TPS22968-Q1 デュアル・チャネル 4A オートモーティブ・ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22968Q1 デバイスは、Ron が非常に小さいデュアル・スイッチ・デバイスであり、動作電圧範囲は 0.8 ~ 5.5V です。各スイッチは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968Q1EVM 評価基板を使用すると、TPS22968-Q1 デバイスを実証できます。TPS22968Q1EVM を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。
TPS22968 and TPS22968-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22968N and TPS22968N-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP21939 — Four-output synchronous buck reference design for automotive telematics control units
TIDA-00530 — オートモーティブ電源、リファレンス・デザイン、低消費電力 TDA3x をベースとするシステム用
TIDA-00346 — コスト最適化された電源ソリューション、エントリ・レベル TDA3x SoC ベース ADAS システム用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DMG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。