TPS22968Q1EVM
TPS22968-Q1 デュアル・チャネル 4A オートモーティブ・ロード・スイッチ評価モジュール
TPS22968Q1EVM
概要
TPS22968Q1 デバイスは、Ron が非常に小さいデュアル・スイッチ・デバイスであり、動作電圧範囲は 0.8 ~ 5.5V です。各スイッチは、4A の連続電流を取り扱うことができます。TPS22968Q1EVM 評価基板を使用すると、TPS22968-Q1 デバイスを実証できます。TPS22968Q1EVM を使用すると、このデュアル・ロード・スイッチ・デバイスを、デュアル・スイッチ構成、または並列スイッチ構成に設定できます。
特長
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンおよび複数の SENSE 接続に対する接続ポイントは、VIN と VOUT の各電圧の高精度測定に貢献
- 大電流に対応する複数の接続端子は、4A の最大連続スイッチ電流動作をサポート
- VIN 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- VBIAS 電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
ロード・スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22968Q1EVM — TPS22968-Q1 デュアル・チャネル 4A オートモーティブ・ロード・スイッチ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2