JAJSR34D September 2003 – January 2024 SN74AHC1G32-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
VCC = 3V | 2.1 | ||||
VCC = 5.5V | 3.85 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
VCC = 3V | 0.9 | ||||
VCC = 5.5V | 1.65 | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 2V | -50 | μA | |
VCC = 3.3V ± 0.3V | -4 | mA | |||
VCC = 5V ± 0.5V | -8 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 2V | 50 | μA | |
VCC = 3.3V ± 0.3V | 4 | mA | |||
VCC = 5V ± 0.5V | 8 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりレートまたは立ち下がりレート | VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | ns/V | |
VCC = 5V ± 0.5V | 20 | ||||
TA | 自由気流での動作温度 (SN74AHC1G32-Q1T) | -40 | 105 | ℃ | |
TA | 自由気流での動作温度 (SN74AHC1G32-Q1Q) | -40 | 125 | ℃ |