JAJSQN8R December 1995 – February 2024 SN54AHCT125 , SN74AHCT125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’AHCT125 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。ここで、OEが Low の場合、該当するゲートは A 入力からのデータをその Y 出力に渡します。
電源オンまたは電源オフ中、高インピーダンス状態になるため、OEは、プルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。その抵抗の最小値はドライバの電流シンク能力で決まります。
部品番号 | 定格 | パッケージ (1) |
---|---|---|
SN54AHCT125 | 軍用 | J (CDIP、14) |
W (CFP、14) | ||
FK (LCCC、20) | ||
SN74AHCT125 | 商業用 | D (SOIC、14) |
DB (SSOP、14) | ||
DGV (TVSOP、14) | ||
N (PDIP、14) | ||
NS (SOP、14) | ||
PW (SOP、14) | ||
RGY (VQFN、14) | ||
BQA (WQFN、14) |