JAJSU01B February 2002 – March 2024 SN74AHCT138Q-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage range | –0.5 | 7 | V | |
VI | Input voltage range | –0.5 | 7 | V | |
VO | Output voltage range | −0.5V | VCC + 0.5 | V | |
IIK | Input clamp current(2) | VI < 0 | −20 | mA | |
IOK | Output clamp current(2) | VO < 0 or VO > VCC | ±20 | mA | |
IO | Continuous output current | VO = 0 to VCC | ±25 | mA | |
Continuous current through VCC or GND | ±75 | mA | |||
Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C |