JAJSR44A August 2023 – January 2024 SN74AHCT1G14-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT1G14-Q1 はシングル インバータ ゲートです。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
独立したインバータ ゲートとして機能しますが、シュミット アクションにより、正方向 (VT+) および負方向 (VT–) の信号に対して異なる入力スレッショルド レベルを設定できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT1G14-Q1 | DCK (SC-70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |