JAJSR44A August 2023 – January 2024 SN74AHCT1G14-Q1
PRODUCTION DATA
波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 3ns
クロック入力の場合、入力デューティ・サイクルが 50% のときに fmax が測定されます。
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定ごとに入力が 1 回遷移します。