JAJSR44A August 2023 – January 2024 SN74AHCT1G14-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 3 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 3V | 1.4 | V | |
VCC = 4.5V ~ 5.5V | 2 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 3V | 0.53 | V | |
VCC = 4.5V ~ 5.5V | 0.8 | V | |||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 5V±0.5V | -8 | mA | |
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 5V±0.5V | 8 | mA | |
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 5V±0.5V | 20 | nS/V | |
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |