JAJSR44A August 2023 – January 2024 SN74AHCT1G14-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VT+ | 立ち上がり入力スレッショルド電圧 | 4.5V | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | V | ||
5.5V | 1.1 | 2 | 1.1 | 2 | V | ||||
VT- | 立ち下がり入力スレッショルド電圧 | 4.5V | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | V | ||
5.5V | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | V | ||||
ΔVT | ヒステリシス (V T+ − VT−) | 4.5V | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | V | ||
5.5V | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | V | ||||
VOH | IOH = -50μA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | V | ||
IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | V | |||||
VOL | IOL = 50μA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | V | |||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | -0.1 | 0.1 | -1 | 1 | μA | ||
ICC | VI = VCC または GND | 5.5V | 1 | 10 | μA | ||||
ΔICC | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 4 | 10 | pF | ||||
CO | VO = VCC または GND | 5V | 15 | pF | |||||
CPD | 無負荷、f 10MHz | 5V | 14 | pF |