JAJSQG1R December   1995  – October 2023 SN54AHCT74 , SN74AHCT74

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  タイミング要件
    7. 6.7  スイッチング特性
    8. 6.8  ノイズ特性
    9. 6.9  動作特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 TTL 互換 CMOS 入力
      2. 8.3.2 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      3. 8.3.3 クランプ・ダイオード構造
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 入力に関する考慮事項
        2. 9.2.1.2 出力に関する考慮事項
        3. 9.2.1.3 電源に関する考慮事項
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.4.1.1 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • PW|14
  • DB|14
  • DGV|14
  • BQA|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 5V ± 0.5V (特に記述のない限り) (図 7-1 を参照)
パラメータ始点
(入力)
終点
(出力)
負荷
容量
TA = 25℃TA = -55℃~125℃TA = -40℃~85℃TA = -40℃~125℃単位
推奨
SN54AHCT74SN54AHCT74SN54AHCT74
最小値代表値最大値最小値最大値最小値最大値最小値最大値
fmaxCL = 15pF100(1)160(1)908080ns
CL = 50pF80140656565
tPLHPRE または CLRQ または QCL = 15pF7.6(1)10.4(1)1(1)12(1)112112ns
tPHL7.6(1)10.4(1)1(1)12(1)112112
tPLHCLKQ または QCL = 15pF5.8(1)7.8(1)1(1)9(1)1919.0ns
tPHL5.8(1)7.8(1)1(1)9(1)1919.0
tPLHPRE または CLRQ または QCL = 50pF8.111.4113113113ns
tPHL8.111.4113113113
tPLHCLKQ または QCL = 50pF6.38.8110110110ns
tPHL6.38.8110110110
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、出荷時のテストは行っていません。