JAJSQG1R December 1995 – October 2023 SN54AHCT74 , SN74AHCT74
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | SN54AHCT74 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | |||
VOL(P) | クワイエット出力、最大動的電圧 VOL | 0.8 | V | |
VOL(V) | クワイエット出力、最小動的電圧 VOL | -0.8 | V | |
VOH(V) | クワイエット出力、最小動的電圧 VOH | 4 | V | |
VIH(D) | High レベル動的入力電圧 | 2 | V | |
VIL(D) | Low レベル動的入力電圧 | 0.8 | V |