DATA SHEET
SN74AUC1G126シングル・バス・バッファ・ゲート、3ステート出力
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
- TIの NanoFree™パッケージで供給
- 1.8Vでの動作に最適化されており、3.6VのI/O許容電圧により、ミクスト・モード・シグナル動作をサポート
- Ioffにより部分的パワーダウン・モードおよびバック・ドライブ保護をサポート
- 1V未満で動作可能
- 最大tpd 2.5ns (1.8V時)
- 低消費電力、最大ICC 10µA
- 1.8Vにおいて±8mAの出力駆動能力