JAJSEH6L March 2002 – January 2018 SN74AUC1G126
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AUC1G126バス・バッファ・ゲートは、0.8V~2.7VのVCCに対応していますが、特に1.65V~1.95VのVCCでの動作に適した設計となっています。
SN74AUC1G126は、3ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル(OE)入力がLOWのとき、この出力はディスエーブルになります。
電源投入時または切断時の高インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗経由でGNDに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
NanoFree™パッケージは、デバイス・パッケージの概念を大きく変える技術であり、ダイをパッケージとして使用します。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流することによる損傷を回避します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74AUC1G126DBV | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
SN74AUC1G126DCK | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
SN74AUC1G126YZP | DSBGA (5) | 1.388mm×0.888mm |