JAJSFA7F June 2012 – April 2018 SN74AUP1T34
PRODUCTION DATA.
SN74AUP1T34デバイスは、1ビットの非反転変換器で、2つの独立に構成可能な電源レールを使用します。AからBへの単方向変換器として動作し、AポートはVCCAをトラッキングするよう設計されています。VCCAは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。BポートはVCCBをトラッキングするよう設計されています。VCCBは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。これにより、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3Vの電圧ノード間で低電圧の変換が可能になります。また、SN74AUP1T34はIoffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC絶縁機能により、VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態です。VCCB入力がGNDのとき、A側へのどの入力も、たとえフローティングであっても、リーク電流は引き起こしません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74AUP1T34DCK | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
SN74AUP1T34DRY | SON (6) | 1.45mm×1.00mm |
SN74AUP1T34DSF | SON (6) | 1.00mm×1.00mm |