JAJSUH0E January   2008  – April 2024 SN74AUP2G08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱抵抗特性
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性 - CL = 5pF
    7. 5.7  スイッチング特性 - CL = 10pF
    8. 5.8  スイッチング特性 - CL = 15pF
    9. 5.9  スイッチング特性 - CL = 30pF
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 19
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 CMOS シュミット トリガ入力
      3. 7.3.3 部分的パワー ダウン (Ioff)
      4. 7.3.4 標準 CMOS 入力
      5. 7.3.5 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
VCC電源電圧0.83.6V
VIHHigh レベル入力電圧VCC = 0.8VVCCV
VCC = 1.1V~1.95V0.65 × VCC
VCC = 2.3V~2.7V1.6
VCC = 3V~3.6V2
VILLow レベル入力電圧VCC = 0.8V0V
VCC = 1.1V~1.95V0.35 × VCC
VCC = 2.3V~2.7V0.7
VCC = 3V~3.6V0.9
VI入力電圧03.6V
VO出力電圧0VCCV
IOHHigh レベル出力電流VCC = 0.8V-20μA
VCC = 1.1V-1.1mA
VCC = 1.4V-1.7
VCC = 1.65V-1.9
VCC = 2.3V-3.1
VCC = 3V-4
IOLLow レベル出力電流VCC = 0.8V20μA
VCC = 1.1V1.1mA
VCC = 1.4V1.7
VCC = 1.65V1.9
VCC = 2.3V3.1
VCC = 3V4
Δt/Δv入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレートVCC = 0.8V~3.6V200ns/V
TA自由空気での動作温度-40

125

デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。