JAJSUH0E January 2008 – April 2024 SN74AUP2G08
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | TA = –40℃~85℃ | TA = –40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | Y | 0.8V | 24.7 | ns | ||||||
1.2V ± 0.1V | 0.5 | 9.8 | 21.7 | 0.5 | 22.7 | 0.5 | 25 | ||||
1.5V ± 0.1V | 1.3 | 4.6 | 14 | 0.5 | 15.7 | 0.5 | 17.3 | ||||
1.8V ± 0.15V | 1.2 | 5.5 | 10.6 | 0.5 | 12.6 | 0.5 | 13.9 | ||||
2.5V ± 0.2V | 0.7 | 4 | 7 | 0.5 | 8.9 | 0.5 | 9.8 | ||||
3.3V ± 0.3V | 0.9 | 3.3 | 5.5 | 0.5 | 6.9 | 0.5 | 7.5 |