JAJSUH0E January 2008 – April 2024 SN74AUP2G08
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC | TA = 25℃ | TA = –40℃~85℃ | TA = –40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | Y | 0.8V | 31.8 | ns | ||||||
1.2V ± 0.1V | 0.6 | 12.6 | 26.3 | 0.5 | 27 | 0.5 | 29.7 | ||||
1.5V ± 0.1V | 2.5 | 9 | 16.6 | 0.7 | 18.3 | 0.7 | 20.1 | ||||
1.8V ± 0.15V | 2.3 | 7.3 | 12.9 | 0.5 | 14.8 | 0.5 | 16.3 | ||||
2.5V ± 0.2V | 2.1 | 5.4 | 8.8 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 11.6 | ||||
3.3V ± 0.3V | 2.1 | 4.5 | 6.7 | 0.9 | 8.2 | 0.9 | 9.1 |