JAJSUH0E January 2008 – April 2024 SN74AUP2G08
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、図 8-1 に示すように、3 つの 2 入力 AND ゲートを組み合わせて 4 入力 AND ゲート機能を実装しています。複数の SN74AUP2G08 を使用して、モーター コントローラの RESET ピンを直接制御します。コントローラがイネーブルになるには 4 つの入力信号がすべて High である必要があり、いずれか 1 つの信号が Low になるとディセーブルになります。4 入力 AND ゲート機能で 4 つの個別のリセット信号を 1 つのアクティブ Low リセット信号に結合します。