DATA SHEET
24 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
- VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
- 過電圧に耐性のある入出力により、混合電圧モードのデータ通信が可能
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- 4.6V 許容の I/O
- 最大データ速度
- 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
- 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
- 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
- 150Mbps (1.5V に変換)
- 100Mbps (1.2V に変換)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 8000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)