JAJSJL0E February 2004 – August 2020 SN74AVC24T245
PRODUCTION DATA
この 24 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。SN74AVC24T245 デバイスは VCCA/VCCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。このデバイスは最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。
SN74AVC24T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AVC24T245 は、制御ピン (1DIR、2DIR、3DIR、4DIR、5DIR、6DIR、1OE、2OE、3OE、4OE、5OE、6OE) の電源が VCCA から供給される設計になっています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCCA に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AVC24T245GRG/ZRG | LFBGA | 10.00mm × 4.50mm |
SN74AVC24T245NMU | nFBGA | 10.00mm × 4.50mm |