JAJSHR7D February 2019 – January 2024 SN74AXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
特に記述のない限り、すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータで生成されます。
パラメータ | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 0.65V~3.6V | 1MΩ | 15pF | Open | N/A |
tpd | 伝搬 (遅延) 時間 | 1.1 V~3.6V | 2kΩ | 15pF | Open | N/A |
0.65V~0.95V | 20kΩ | 15pF | Open | N/A | ||
ten、tdis | イネーブル時間、ディセーブル時間 | 3V~3.6V | 2kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.3V |
1.65V~2.7V | 2kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.15V | ||
1.1 V~1.6V | 2kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.1V | ||
0.65V~0.95V | 20kΩ | 15pF | 2 × VCCO | 0.1V | ||
ten、tdis | イネーブル時間、ディセーブル時間 | 3V~3.6V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.3V |
1.65V~2.7V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.15V | ||
1.1 V~1.6V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.1V | ||
0.65V~0.95V | 20kΩ | 15pF | GND | 0.1V |