JAJSHR7D February 2019 – January 2024 SN74AXC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-1 に、システム コントローラが CPU に割り込み要求 (IRQ) のフラグを立てるアプリケーションで使用されている SN74AXC1T45-Q1 の例を示します。システム コントローラは、IRQ ラインの方向を決定して、CPU への割り込みフラグを立てるか、または CPU がライン上のデータを駆動できるようにします。このアプリケーションでは、コントローラは 3.3V で動作し、CPU は 0.65V という低電圧動作できます。
SN74AXC1T45-Q1 を使用すると、これらのデバイスが適切な電圧レベルで通信を行うことができるようになります。SN74AXC1T45-Q1 には出力イネーブル (OE) ピンがないため、システム設計者は方向変更時に CPU とコントローラの間でバス競合が発生しないように注意する必要があります。