JAJSHR7D February   2019  – January 2024 SN74AXC1T45-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 動作特性:TA = 25℃
    7. 5.7 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 標準 CMOS 入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 部分的パワー ダウン (Ioff)
      4. 7.3.4 VCC 絶縁機能
      5. 7.3.5 過電圧許容入力
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
      9. 7.3.9 高速変換をサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 イネーブル時間
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 割り込み要求アプリケーション
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) インターフェイス アプリケーション
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DCK|6
  • DRY|6
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1) (2) (3)
最小値最大値単位
VCCA電源電圧 A0.653.6V
VCCB電源電圧 B0.653.6V
VIHHigh レベル入力電圧データ入力VCCI = 0.65V~0.75VVCCI x 0.70V
VCCI = 0.76V~1 VVCCI x 0.70
VCCI = 1.1 V~1.95VVCCI x 0.65
VCCI = 2.3V~2.7V1.6
VCCI = 3V~3.6V2
制御入力 (DIR)
(VCCA を基準とする)
VCCA = 0.65V~0.75VVCCA x 0.70
VCCA = 0.76V~1 VVCCA x 0.70
VCCA = 1.1 V~1.95VVCCA x 0.65
VCCA = 2.3V~2.7V1.6
VCCA = 3V~3.6V2
VILLow レベル入力電圧データ入力VCCI = 0.65V ~ 0.75VVCCI x 0.30V
VCCI = 0.76V ~ 1 VVCCI x 0.30
VCCI = 1.1 V ~ 1.95VVCCI x 0.35
VCCI = 2.3V ~ 2.7V0.7
VCCI = 3V ~ 3.6V0.8
制御入力 (DIR)
(VCCA を基準とする)
VCCA = 0.65V~0.75VVCCA x 0.30
VCCA = 0.76V~1 VVCCA x 0.30
VCCA = 1.1 V~1.95VVCCA x 0.35
VCCA = 2.3V~2.7V0.7
VCCA = 3V~3.6V0.8
VI入力電圧 (3)03.6V
VO出力電圧アクティブ状態0VCCOV
トライステート03.6
Δt/Δv入力遷移レート100ns/V
TA自由空気での動作温度-40125°C
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。