JAJSIK3E February 2020 – January 2024 SN74AXC4T774-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 送信元 | 送信先 | テスト条件 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 ± 0.05V | 0.8 ± 0.04V | 0.9 ± 0.045V | 1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | ||||||||||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
tpd | 伝搬遅延 | A | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 5 | |||||
B | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 221 | 0.5 | 40 | 0.5 | 24 | 0.5 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 221 | 0.5 | 40 | 0.5 | 24 | 0.5 | 12 | 0.5 | 10 | 0.5 | 7 | 0.5 | 6 | 0.5 | 5 | |||||
tdis | ディセーブル時間 | OE | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | 0.5 | 16 | |||||
OE | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 115 | 0.5 | 89 | 0.5 | 72 | 0.5 | 26 | 0.5 | 19 | 0.5 | 17 | 0.5 | 14 | 0.5 | 16 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 117 | 0.5 | 89 | 0.5 | 72 | 0.5 | 27 | 0.5 | 20 | 0.5 | 18 | 0.5 | 14 | 0.5 | 16 | |||||
ten | イネーブル時間 | OE | A | -40℃~85℃ | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | ns |
-40℃~125℃ | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | |||||
OE | B | -40℃~85℃ | 0.5 | 13 | 0.5 | 12 | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | 0.5 | 11 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | |||
-40℃~125℃ | 0.5 | 14 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 | 13 |