SN74AXC4T774-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 独立した方向制御ピンにより、両方向の変換を構成可能
- グリッチの発生しない電源シーケンシング
- 1.8V から 3.3V への変換時に最高 310Mbps をサポート
- VCC 絶縁機能:
- どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- AVC ファミリのレベル シフタと互換
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 8000V
- 荷電デバイス モデルで 1000V
SN74AXC4T774-Q1 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。本デバイスは、最小 0.65V の VCCA と VCCB の両方の電源で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。また、SN74AXC4T774-Q1 は単一電源システムに対応しています。
SN74AXC4T774-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIRx) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディスエーブルして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T774-Q1 は、制御ピン (DIRx および OE) が VCCA を基準とするように設計されています。
電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、デバイスの電源オフ時に、特定の電圧にバイアスされた入力、出力、複合 I/O から過剰な電流が流れたり、逆に過剰な電流が供給されることはありません。
VCC 絶縁機能は、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力がディスエーブルされ両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように設計されています。
グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74AXC4T774-Q1 独立した方向制御、構成可能な電圧変換、トライステート出力搭載の車載用 4 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 2月 15日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
機能安全情報 | SN74AXC4T774-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Translate Voltages for SPI (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
SN74AXC4T774EVM — SPI、JTAG、UART インターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け EVM
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点