JAJSIK3E
February 2020 – January 2024
SN74AXC4T774-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
スイッチング特性、VCCA = 0.7 ± 0.05V
5.7
スイッチング特性、VCCA = 0.8 ± 0.04V
5.8
スイッチング特性、VCCA = 0.9 ± 0.045V
5.9
スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.1V
5.10
スイッチング特性、VCCA = 1.5 ± 0.1V
5.11
スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15V
5.12
スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
5.13
スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3V
5.14
動作特性:TA = 25℃
5.15
代表的特性
6
パラメータ測定情報
6.1
負荷回路および電圧波形
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
標準 CMOS 入力
7.3.2
バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
7.3.3
部分的パワーダウン (Ioff)
7.3.4
VCC 絶縁機能
7.3.5
過電圧許容入力
7.3.6
グリッチの発生しない電源シーケンシング
7.3.7
負のクランプ ダイオード
7.3.8
フル構成可能なデュアル レール設計
7.3.9
スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
7.3.10
高速変換をサポート
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.3
アプリケーション曲線
8.3
電源に関する推奨事項
8.4
レイアウト
8.4.1
レイアウトのガイドライン
8.4.2
レイアウト例
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントのサポート
9.1.1
関連資料
9.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.3
サポート・リソース
9.4
商標
9.5
静電気放電に関する注意事項
9.6
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|16
MPDS361A
BQB|16
MPQF539A
RSV|16
MPQF205F
サーマルパッド・メカニカル・データ
BQB|16
PPTD364
発注情報
jajsik3e_oa
jajsik3e_pm
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
動作温度範囲:-40℃~+125℃
独立した方向制御ピンにより、両方向の変換を構成可能
グリッチの発生しない電源シーケンシング
1.8V から 3.3V への変換時に最高 310Mbps をサポート
V
CC
絶縁機能:
どちらかの V
CC
入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
I
off
により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
AVC ファミリのレベル シフタと互換
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
人体モデルで 8000V
荷電デバイス モデルで 1000V