JAJSHN9C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
SN74AXC4T774 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。SN74AXC4T774 デバイスは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションでの使用に最適です。デバイスが信号を 1.8V から 3.3V に変換すると、最大データ レートを 310Mbps にすることが可能になります。
アプリケーションの例の 1 つを 図 8-1 に示します。ここでは、SN74AXC4T774 デバイスを使用して SoC からの低電圧 SPI 信号を電圧の高い信号に変換して GPS モジュールの入力を適切に駆動することができます。また SN74AXC4T774 デバイスを使用してGPS モジュールからの電圧の高い信号を低電圧 SPI 信号に変換して SoC の入力を適切に駆動することもできます。