ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AXC4T774

アクティブ

3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family AXC Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 310 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 40 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AXC Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 310 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 40 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 独立した方向制御ピンにより、両方向の変換を構成可能
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 310Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル・シフトと互換
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 独立した方向制御ピンにより、両方向の変換を構成可能
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 310Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル・シフトと互換
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • 荷電デバイス・モデルで 1000V

SN74AXC4T774 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA 電源、VCCB 電源ともに 0.65V の低電圧で動作します。A ポートは VCCA に追従するように設計されており、0.65V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従するように設計されており、やはり 0.65V~3.6V の電源電圧を供給できます。また、SN74AXC4T774 は単一電源システムにも対応できます。

SN74AXC4T774 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIRx) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディセーブルして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T774 は、制御ピン (DIRx および OE) が VCCA を基準とするように設計されています。

電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れないよう設計されています。

VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、その出力がディスエーブルされ両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように、VCC 絶縁機能が設計されています。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。

SN74AXC4T774 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 4 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA 電源、VCCB 電源ともに 0.65V の低電圧で動作します。A ポートは VCCA に追従するように設計されており、0.65V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従するように設計されており、やはり 0.65V~3.6V の電源電圧を供給できます。また、SN74AXC4T774 は単一電源システムにも対応できます。

SN74AXC4T774 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIRx) の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル入力 (OE) を使用すると、出力をディセーブルして、バスを実質的に絶縁できます。SN74AXC4T774 は、制御ピン (DIRx および OE) が VCCA を基準とするように設計されています。

電源オンまたは電源オフ時にレベル シフタ I/O を高インピーダンス状態にするには、プルアップ抵抗を介して OE ピンを VCCA に接続します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れないよう設計されています。

VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、その出力がディスエーブルされ両方の I/O ポートが高インピーダンス状態になるように、VCC 絶縁機能が設計されています。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AXC4T774-Q1 アクティブ 車載、3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、2 電源バス・トランシーバ Automotive version of device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AXC4T774 独立した方向制御、構成可能な電圧変換、TRI-STATE 出力に対応した 4 ビット・デュアル電源バス・トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 2月 14日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Enabling Power Efficient FPGA Designs With Level Translation PDF | HTML 2024年 4月 30日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
製品概要 Enabling System on Module Industrial PC Connectivity With Level Translation PDF | HTML 2023年 4月 3日
アプリケーション概要 Enabling Robust and Competitive Wireless Tracking Modules with Logic PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション・ノート Translate Voltages for SPI (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 4日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート 2N7001T Voltage Level Translator for SPI, UART, JTAG Interface (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 29日
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021年 3月 29日
技術記事 Enabling smart meter wireless connectivity with level translation PDF | HTML 2019年 10月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM 2018年 10月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SN74AXC4T774EVM — SPI、JTAG、UART インターフェイスをサポートする方向制御型双方向変換デバイス向け EVM

This EVM is designed to support SN74AXC4T774 in RSV and PW packages. It is also backwards compatible to allow the use of the existing SN74AVC4T774 device in these packages. The AXC device belong to the low voltage direction controlled translation family with operating voltage from 0.65V to 3.6V (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AXC4T774 IBIS MODEL (Rev. A)

SCEM589A.ZIP (140 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ