JAJSHN9C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
SN74AXC4T774 は、4 ビット、デュアル電源、非反転双方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンおよび制御ピン (DIRx および OE) は VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準としています。A ポートは、0.65V~3.6V の範囲の I/O 電圧を受け入れ、B ポートは 0.65V~3.6V の I/O 電圧に対応できます。OE を LOW に設定すると、DIR が HIGH のときは A から B へ、DIR が LOW のときは B から A へデータが転送されます。OE を HIGH に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方がハイ インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。