JAJSHN9C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CpdA | トランシーバあたりの電力散逸容量 (A から B:出力イネーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 2.4 | pF | ||
0.8V | 0.8V | 2.3 | ||||||
0.9V | 0.9V | 2.2 | ||||||
1.2V | 1.2V | 2.2 | ||||||
1.5V | 1.5V | 2.2 | ||||||
1.8V | 1.8V | 2.2 | ||||||
2.5V | 2.5V | 2.4 | ||||||
3.3V | 3.3V | 3.0 | ||||||
トランシーバあたりの電力散逸容量 (A から B:出力ディセーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 1.5 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.5 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.5 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.5 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.5 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.5 | ||||||
2.5V | 2.5V | 1.6 | ||||||
3.3V | 3.3V | 2.0 | ||||||
トランシーバあたりの電力散逸容量 (B から A:出力イネーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 13.4 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 15.0 | ||||||
0.9V | 0.9V | 14.0 | ||||||
1.2V | 1.2V | 20.7 | ||||||
1.5V | 1.5V | 29.6 | ||||||
1.8V | 1.8V | 40.2 | ||||||
2.5V | 2.5V | 65.8 | ||||||
3.3V | 3.3V | 91.7 | ||||||
トランシーバあたりの電力散逸容量 (B から A:出力ディセーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 1.3 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.1 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.1 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.0 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.0 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.0 | ||||||
2.5V | 2.5V | 1.0 | ||||||
3.3V | 3.3V | 1.0 | ||||||
CpdB | トランシーバあたりの電力散逸容量 (A から B:出力イネーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 13.4 | pF | ||
0.8V | 0.8V | 13.8 | ||||||
0.9V | 0.9V | 14.9 | ||||||
1.2V | 1.2V | 20.6 | ||||||
1.5V | 1.5V | 29.6 | ||||||
1.8V | 1.8V | 40.3 | ||||||
2.5V | 2.5V | 66.2 | ||||||
3.3V | 3.3V | 92.5 | ||||||
トランシーバあたりの電力散逸容量 (A から B:出力ディセーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 1.3 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.2 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.1 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.1 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.1 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.1 | ||||||
2.5V | 2.5V | 1.1 | ||||||
3.3V | 3.3V | 1.1 | ||||||
トランシーバあたりの電力散逸容量 (B から A:出力イネーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 2.5 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 2.4 | ||||||
0.9V | 0.9V | 2.3 | ||||||
1.2V | 1.2V | 2.2 | ||||||
1.5V | 1.5V | 2.3 | ||||||
1.8V | 1.8V | 2.3 | ||||||
2.5V | 2.5V | 2.5 | ||||||
3.3V | 3.3V | 3.0 | ||||||
トランシーバあたりの電力散逸容量 (B から A:出力ディセーブル) | CL = 0、RL = Open f = 1 MHz trise = tfall = 1 ns | 0.7V | 0.7V | 1.6 | pF | |||
0.8V | 0.8V | 1.5 | ||||||
0.9V | 0.9V | 1.5 | ||||||
1.2V | 1.2V | 1.5 | ||||||
1.5V | 1.5V | 1.5 | ||||||
1.8V | 1.8V | 1.5 | ||||||
2.5V | 2.5V | 1.6 | ||||||
3.3V | 3.3V | 2.0 |