JAJSHN9C July 2019 – May 2022 SN74AXC4T774
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | PW | RSV | BQB | |||
A1 | 3 | 1 | 3 | I/O | 入力 / 出力 A1。VCCA を基準とする。 | |
A2 | 4 | 2 | 4 | I/O | 入力 / 出力 A2。VCCA を基準とする。 | |
A3 | 5 | 3 | 5 | I/O | 入力 / 出力 A3。VCCA を基準とする。 | |
A4 | 6 | 4 | 6 | I/O | 入力 / 出力 A4。VCCA を基準とする。 | |
B1 | 14 | 12 | 14 | I/O | 入力 / 出力 B1。VCCB を基準とする。 | |
B2 | 13 | 11 | 13 | I/O | 入力 / 出力 B2。VCCB を基準とする。 | |
B3 | 12 | 10 | 12 | I/O | 入力 / 出力 B3。VCCB を基準とする。 | |
B4 | 11 | 9 | 11 | I/O | 入力 / 出力 B4。VCCB を基準とする。 | |
DIR1 | 1 | 15 | 1 | I | ポート 1 の方向制御入力VCCA を基準とする。 | |
DIR2 | 2 | 16 | 2 | I | ポート 2 の方向制御入力VCCA を基準とする。 | |
DIR3 | 7 | 5 | 7 | I | ポート 3 の方向制御入力VCCA を基準とする。 | |
DIR4 | 8 | 6 | 8 | I | ポート 4 の方向制御入力VCCA を基準とする。 | |
OE | 9 | 7 | 9 | I | TRI-STATE 出力イネーブル。OE を High にすると、すべての出力が TRI-STATE モードになります。VCCA を基準とする。 | |
GND | 10 | 8 | 10 | — | グランド | |
VCCA | 16 | 14 | 16 | — | A ポートの電源電圧。0.65V ≤ VCCA ≤ 3.6V | |
VCCB | 15 | 13 | 15 | — | B ポートの電源電圧。0.65V ≤ VCCB ≤ 3.6V |